Publiceer je producten
Pure FS

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Pure_FS_2
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepPure
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2021-04-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)30
  • Breedte (mm)40
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
  • IFC-classificatieCurtain Wall
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
Soortgelijke producten