Dit is een geventileerd gevelsysteem waarbij de achterzijde van het VMZINC bekledingsmateriaal wordt geventileerd. Deze ventilatie wordt verzekerd door een luchtspouw met een minimale dikte van 20 mm, waarin de CO₂ in de lucht het mogelijk maakt dat het VMZINC aan de achterzijde op natuurlijke wijze een patina vormt.
Dit geventileerde gevelsysteem maakt het mogelijk om VMZINC staande naadprofielen rechtstreeks op een open houten beschieting (geventileerde bebording) te plaatsen.
De staande naad biedt een esthetische en moderne uitstraling en zorgt voor regelmatige naden met een beperkte hoogte (25 mm voor een profielbreedte van 5 mm).
Oppervlakteafwerkingen:
VMZINC 0,7 mm en 0,8 mm (verkrijgbaar in VMZINC Naturel, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® en gelakt zink).
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Luxemburg |
Nederland |