Publiceer je producten
VORTICENT CMS
Vortice

VORTICENT CMS

Medium-pressure industrial centrifugal fan with forward-curved blades, particularly suitable for industrial applications such as cooling machinery or components, etc.

• Casings made of steel sheet, assembled with joints or welded together, epoxy powder coated finish.

• AC motors, 2-4 poles, Single phase-three-phase, class F insulation, with IP55 protection rating. Power supply 230/400V–50Hz.

• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of galvanized steel sheet.

• Maximum continuous operating temperature: conveyed air +130°C; ambient air +60°C.

• Default orientation: LG 270.

Technische specificatie
  • Unieke ref.CMS_301xx
  • ProductfamilieIndustrial Ventilation
  • ProductgroepIndustrial Ventilation
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Oceanië Afrika Zuid-Amerika Noord Amerika
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
Soortgelijke producten