Publiceer je producten
VORT HRI 200 FLAT
Vortice

VORT HRI 200 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 125 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Technische specificatie
  • Unieke ref.heatrecoveryunit_HRI200FLAT
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepHeat recovery units
  • Publicatiedatum2021-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)240
  • Breedte (mm)551
  • Diepte (mm)969
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmte-terugwininstallatie
  • OmniClass-nummer23-39 43 17 23
  • OmniClass-titelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Oceanië Afrika Zuid-Amerika Noord Amerika
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
Soortgelijke producten