Publiceer je producten
Ruyi Pro Windows Light

Ruyi Pro Windows Light

RUYI PRO provides durable architectural accenting in outdoor applications. Its die-cast aluminum housing, IP68 and IK09 protection, and precision-adjustable optics ensure reliable façade and bay window illumination.
Specificatie
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    930 – 3000K – 90 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-930-SS

Technische specificatie
  • Unieke ref.ruyi-pro
  • ProductfamilieRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • ProductgroepMarker
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-08-25
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit