Unieke ref.: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
Fabrikant: | Walraven |
Product familie: | Pipe Fixing |
Product groep: | Standard Clamps |
Publicatiedatum: | 2019-08-07 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Product url: | https://www.walraven.com/nl/?pid=3945 |
---|---|
Installatie instructies: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-NL... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/NL/2S%20Clamp%20(M8%... |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=nUZDHyxhDHA |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/walraven/product/2s-clamp-m8-10
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Netherlands |
Vervaardigd in : | Czech Republic |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Installatie systemen |
---|---|
IFC classificatie: | Mechanical Fastener |
OmniClass nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass Titel: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®