Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Bifix® G2 met Inlage (M10) (BUP1000)

Unieke ref.: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Fabrikant: Walraven
Product familie: Pipe Fixing
Product groep: Standard Clamps
Publicatiedatum: 2018-07-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

Metalen beugels voor bevestiging van o.a. stalen, gietijzeren en kunststof buizen.

Tweeschroevenbeugel met zekerheidssnelsluiting en geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart. Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem, geschikt voor binnen- en buitentoepassingen: doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227. Geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Czech Republic

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Installatie systemen
IFC classificatie: Mechanical Fastener
OmniClass nummer: 23-27 43 13
OmniClass Titel: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®