Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

BIS Beugel 434 voor PE-buis

Unieke ref.: bis-434-clamp-for-pe-pipe
Fabrikant: Walraven
Product familie: Pipe Fixing
Product groep: Standard Clamps
Publicatiedatum: 2019-08-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

Metal clamps for fixing of plastic pipe: unlined medium-duty two-screw pipe clamp M10 as guiding clamp for PE-Pipe. Screws secured with anti-loss washer. Use of metal clamp liners (4337XXX) for rigid fixing point fastening.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M10; G1/2"; G1".
  • Max. allowed load (Fz) M10: 1,100N (Ø25mm to Ø160mm); 6,200N (Ø200mm to Ø315mm).
  • Max. allowed load (Fz) G1/2": 1,100N (Ø32mm to Ø160mm).
  • Max. allowed load (Fz) G1": 6,200N (Ø160mm to Ø315mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Czech Republic

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Installatie systemen
IFC classificatie: Mechanical Fastener
OmniClass nummer: 23-27 43 13
OmniClass Titel: Mechanical Pipe Supports