Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

BIS RapidRail® Montagerail WM1

Unieke ref.: bis-rapidrail-fixing-rail-wm1
Fabrikant: Walraven
Product familie: Rail Systems
Product groep: Fixing Rail
Breedte (mm): 30
Hoogte (mm): 15
Publicatiedatum: 2018-07-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

BIS RapidRail® Rail Montagesysteem bestaande uit railprofielen en een uitgebreid assortiment accessoires.

C-profiel voorien van doorlopend gatenpatroon voor een snelle en eenvoudige montage. Gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Installatie systemen
IFC classificatie: Mechanical Fastener
OmniClass nummer: 23-27 43 13
OmniClass Titel: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®