Unieke ref.: | bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000 |
---|---|
Fabrikant: | Walraven |
Product familie: | Rail Systems |
Product groep: | Rail Connectors |
Publicatiedatum: | 2018-07-20 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
BIS RapidStrut® Rail Montagesysteem bestaande uit railprofielen en een uitgebreid assortiment accessoires.
Verbinder met voorgemonteerde BIS RapidStrut® schuifmoeren voor het maken van constructies met Strut-rail. Klaar-voor-gebruik voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging. 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie, geoptimaliseerd voor een installatie met elektrische gereedschappen (6658520X). Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem, geschikt voor binnen- en buitentoepassingen: doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227.
Product url: | https://www.walraven.com/nl/?pid=3409 |
---|---|
Installatie instructies: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/NL/BIS%20RapidStrut%... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/walraven/product/bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Netherlands |
Vervaardigd in : | Czech Republic |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Installatie systemen |
---|---|
IFC classificatie: | Mechanical Fastener |
OmniClass nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass Titel: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Steel + polyoxymethylene |
BIMobject®