Unieke ref.: | bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000 |
---|---|
Fabrikant: | Walraven |
Product familie: | Rail Systems |
Product groep: | Slide Nuts |
Publicatiedatum: | 2018-07-20 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
BIS RapidStrut® Rail Montagesysteem bestaande uit railprofielen en een uitgebreid assortiment accessoires.
Schuifmoer met 'vleugels' voor eenvoudig verplaatsen en positioneren. Strakke bevestiging van accessoires voor alle typen Strut-rail. Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem, geschikt voor binnen- en buitentoepassingen: doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227. Getest op brandveiligheid.
Product url: | https://www.walraven.com/nl/?pid=2288 |
---|---|
Installatie instructies: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/NL/BIS%20RapidStrut%... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/walraven/product/bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Polypropylene |
Ontworpen in : | Netherlands |
Vervaardigd in : | Netherlands |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Installatie systemen |
---|---|
IFC classificatie: | Mechanical Fastener |
OmniClass nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass Titel: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Steel + polypropylene |
BIMobject®