Unieke ref.: | bis-ursus-foot-support-system-bup1000 |
---|---|
Fabrikant: | Walraven |
Product familie: | Roof Support |
Product groep: | Rooftop AC frames |
Publicatiedatum: | 2018-07-20 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
BIS RapidStrut® Rail Montagesysteem bestaande uit railprofielen en een uitgebreid assortiment accessoires.
Ondersteuning van kleine buisinstallaties, luchtkanalen, kabelgoten, klimaatinstallaties, loopstraten op plate daken en meer. Dringt niet door in het waterproof membraan. UV bestendig. Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem, geschikt voor binnen- en buitentoepassingen: doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227.
Product url: | https://www.walraven.com/nl/?pid=1876 |
---|---|
Installatie instructies: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Walraven-Rooftop-Sol... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/NL/BIS%20Ursus%20Foo... |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=tlLoh2NkZ3M |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/walraven/product/bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Primair materiaal: | Rubber |
---|---|
Secundair materiaal: | Steel |
Ontworpen in : | Netherlands |
Vervaardigd in : | Netherlands |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Installatie systemen |
---|---|
IFC classificatie: | Mechanical Fastener |
OmniClass nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass Titel: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Vulcanized rubber + steel |
BIMobject®