Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Maxx Klembeugel

Unieke ref.: maxx-cross-connector
Fabrikant: Walraven
Product familie: Rail Systems
Product groep: Rail Connectors
Breedte (mm): 95
Hoogte (mm): 106
Diepte (mm): 257
Publicatiedatum: 2018-07-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

Voor ondersteuning van fabricage met Maxx Zwaar Kokerprofiel.

Staal - Thermisch verzinkt.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Turkey
Netto gewicht (kg): 1.87

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Installatie systemen
IFC classificatie: Mechanical Fastener
OmniClass nummer: 23-27 43 13
OmniClass Titel: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®