Publiceer je producten
Raam-systeem-buitenjaloezie FSR met kabelgeleiding
Raam-systeem-buitenjaloezie FSR met kabelgeleiding
Raam-systeem-buitenjaloezie FSR met kabelgeleiding
Raam-systeem-buitenjaloezie FSR met kabelgeleiding
Raam-systeem-buitenjaloezie FSR met kabelgeleiding

    Raam-systeem-buitenjaloezie FSR met kabelgeleiding

    Met kabels geleide raam-systeem-buitenjaloezieën zijn een buitenzonwering van met elkaar verbonden horizontale lamellen – als bescherming tegen hitte, verblinding en inkijk bij instelbare doorkijk naar buiten. De zijgeleiding vindt plaats via filigrane spankabels waarin de lamellen en de eindrail worden geleid. Het lamellenpakket is in een vlakke aluminium kap in gebogen uitvoering reeds voorgemonteerd ondergebracht. Geoptimaliseerd voor de integratie in warmte-isolatiesystemen, maar kan ook zichtbaar voor het raam of de gevel worden geplaatst.

    Flexibel instelbaar

    Ondoorzichtig van buiten en doorkijk van binnen: De buitenzonwering van met elkaar verbonden horizontale lamellen is bescherming tegen hitte, verblinding en inkijk bij instelbare doorkijk naar buiten.

    Naadloos

    Geringe inbouwdiepte: De aluminium kap is afgestemd op de afmetingen van lamel en pakkethoogte en wordt discreet in het gebouw geïntegreerd. Het lamellenpakket is volledig in de kap ondergebracht – ook bij grotere hoogtes. De stekkerkoppeling verdwijnt in de kap.

    Ruimtebesparend

    De kabelgeleiding is plaatsbesparend en kan in praktisch elke gevel worden geïntegreerd. De filigrane zijdelingse spankabels geleiden de lamellen betrouwbaar via de eindrail.

    Zwevend

    Optisch zo licht als een veertje: Door de combinatie van ingepleisterde kap en kabelgeleiding schijnen de lamellen praktisch te zweven.

    Solide

    Hoge voormontagegraad: De goed doordachte opbouw met reeds voorgemonteerd lamellenpakket reduceert de montagetijd. De bevestiging aan het gebouw gebeurt via montagebeugels. De zijdelingse geleidingen worden met spankabelhouders bevestigd.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx4000 mm
      Bestelhoogte mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Eenvoudige integratie
      • Filigrane uitstraling
    Technische specificatie
    • Unieke ref.External-venetian-blind-window-system-FSR-cable-guidance
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds