Publiceer je producten
Voorbouw-buitenjaloezie R10
Voorbouw-buitenjaloezie R10
Voorbouw-buitenjaloezie R10
Voorbouw-buitenjaloezie R10

    Voorbouw-buitenjaloezie R10

    Voorbouw-buitenjaloezieën R10 zijn een buitenzonwering van met elkaar verbonden horizontale lamellen – als bescherming tegen hitte, verblinding en inkijk bij instelbare doorkijk naar buiten. Het gaat hier om een stabiel systeem met een kast van geëxtrudeerd aluminium. Het lamellenpakket is ondergebracht in een voor het raam geplaatste aluminium kast. Standaard is binnen de bouwgrenswaarden een hor-rolgordijn inbegrepen.

    Flexibel instelbaar

    Ondoorzichtig van buiten en doorkijk van binnen: De buitenzonwering van met elkaar verbonden horizontale lamellen is bescherming tegen hitte, verblinding en inkijk bij instelbare doorkijk naar buiten.

    Universeel

    Optimaal voor nieuwbouw, latere inbouw en renovatie: Door de montage voor het raam onafhankelijk van de gebouwconstructie te gebruiken – onopvallend ingepleisterd of met zichtbare kast als vormgevingselement.

    Ruimtebesparend

    Ideaal voor in de woningsbouw gebruikelijke raam- en deurhoogtes: De kast met de speciale bergruimte van het lamellenpakket zorgt voor een compacte opslag van het buitenjaloeziepakket voor het raam en voor maximale lichtintrede in de kamer.

    Voorgemonteerd

    Voorbouw-systemen met compacte opbouw: De kast met het al voorgemonteerde lamellenpakket wordt op de geleiderails geplaatst en als eenheid voor het raam gemonteerd.

    Standaard tegen insecten beschermd

    Een hor-rolgordijn in de diepe kast is binnen de maximale bouwgrenswaarden standaard inbegrepen.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx4000 mm
      Bestelhoogte mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Geëxtrudeerde buitenjaloeziekast
      • Energie-efficiëntie: geen warmtebruggen (doordat de kast VOOR het raam zit)
      • Diepe kast met geïntegreerd hor-rolgordijn
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Front-mounted-external-venetian-blind-R10
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds