Publiceer je producten
Pergola zonnescherm Perea P20
Pergola zonnescherm Perea P20
Pergola zonnescherm Perea P20
Pergola zonnescherm Perea P20
Pergola zonnescherm Perea P20

    Pergola zonnescherm Perea P20

    Pergola zonneschermen Perea P20 zijn textiel-zonweringen met staanders, waarbij het doek op een bovenbuis wordt op- en afgewikkeld en in een geleiderail wordt uitgeschoven.

    Filigraan

    Door de slanke constructie schijnt uw pergola zonnescherm bijzonder filigraan te zijn.

    Modern

    De hoekige vorm gaat harmonisch op in de kubische architectuur van het gebouw.

    Stabiel

    Robuust en elegant: Met de secudrive®-technologie loopt het doek strak en stabiel in de rail – een vast, of een meelopend versterkingsprofiel spant het doek nog verder.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx6500 mm
      Besteldiepte mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Zeer filigrane vormgeving
      • Kubisch modern design
      • Windstabiele zonwering
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pergola-awning-Perea-P20
    • ProductfamilieOutdoor Living
    • ProductgroepTerrace and garden
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)4500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems