Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Isolation Pump Flanges - IPF

Unieke ref.: Isolation-Pump-Flanges-IPF
Fabrikant: Watts
Product familie: Water Safety & Flow Control
Product groep: Isolation Pump Flanges
Publicatiedatum: 2019-05-16
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

Series IPF Isolation Pump Flanges are designed to isolate circulator pumps to facilitate circulator pump replacement or repairs. IPF's feature a brass body and flange with bottom loaded blowout proof stem, Buna-N stem O-ring seal, virgin PTFE seats and optional T-handle included. Pressure rated: 600psi (41.3 bar) WOG.

Outlet Connection Type
Female Threaded
Flanged Joint
Press
Socket

Outlet Connection Size
3/4 IN
1 IN
1 1/4 IN
1 1/2 IN
2 IN

Inlet Connection Type
Female Threaded
Press
Socket

Inlet Connection Size-Metric
20 MM
25 MM
32 MM
40 MM
50 MM

Inlet Connection Size
3/4 IN
1 IN
1 1/4 IN
1 1/2 IN
2 IN


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Plumbing - Valves
Uniclass 1.4 Code : L7136
Uniclass 1.4 Beschrijving: Valves
Uniclass 2.0 Code : PR-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Valves
Uniclass 2015 Code : Pr_65_54
Uniclass 2015 Beschrijving: Valve products
NBS Reference Code : 94
NBS Reference Beschrijving: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 13.33
CSI MasterFormat 2014 Title: Control Valves
OmniClass nummer: 23-27 31 00
OmniClass Titel: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Naam Waarde
Connection Size 3/4" — 2"
Connection Type NPT threaded end connection ; Solder end connection ; Press end connection
Plumbing Fixture Type Isolation Pump Flange
Working Pressure 250

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten