Publiceer je producten
5 in. x 4 in.  Downspout Boot - RD-980
Watts

5 in. x 4 in. Downspout Boot - RD-980

Watts Drainage Products RD-980 5 in. x 4 in. x 24 in. (127 x 102 x 610mm) long epoxy coated cast iron downspout boot with countersunk securing strap, and 4 in. (120mm) no hub pipe connection.
Specificatie
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains
Technische specificatie
  • Unieke ref.RD-980
  • ProductfamilieDrainage Solutions
  • ProductgroepRoof Drains
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2013-07-10
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering