Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
Startpagina
Categorieën
Verlichting
Plafondmontage
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Beschikbaar in Verenigde Staten
WESTGATE
Volg
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
SCX-SERIES
Productfamilie
Architectural Lighting
Productgroep
Linear Luminaires
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-11-10
Editienummer
1
Breedte (inch)
2.75
Diepte (inch)
12
Links
Links
Product-url
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
Installatie-instructies
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
Technische beschrijving
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Aluminium
Secundair materiaal
Polycarbonaat
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Verlichting - Plafondmontage
CSI MasterFormat 2014 Code
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Lighting
OmniClass-nummer
23-35 47 11
OmniClass-titel
Lighting Fixtures
Soortgelijke producten
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Downloaden
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Downloaden
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Downloaden
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Downloaden
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Downloaden
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
Downloaden