Publiceer je producten
Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP

    Kabelladdersysteem PG | Wibe KHZPS-KHZSP

    Wibe kabelgoten zijn een robuust kabelgootsysteem ontworpen voor het betrouwbaar geleiden van stroom-, data- en besturingskabels. Het systeem vormt een complete kabelondersteuningsoplossing en kan ook worden gebruikt voor het geleiden van andere media zoals gas en vloeistoffen.

    Het systeem omvat een uitgebreid assortiment steunen voor wand-, vloer- en plafondmontage. Accessoires zoals bochten, stijgers en verloopstukken kunnen snel en betrouwbaar op de gootsegmenten worden aangesloten met behulp van de standaardverbinding, waardoor het aantal benodigde speciale verbindingsonderdelen tot een minimum wordt beperkt.

    Dankzij de unieke zeshoekige zijprofielen voldoen Wibe kabelgoten aan alle veiligheidseisen voor installateurs en kabels. Het ontwerp van de zijprofielen maakt bovendien hogere veilige werkbelastingswaarden mogelijk in vergelijking met conventionele kabelgootsystemen.

    Voor extreme ondersteuningsafstanden en zware belastingomstandigheden is een versterkt laddertype beschikbaar, ondersteund door een volledig assortiment compatibele staanders, bochten en verbindingsstukken.
    Specificatie
      • Systeemtype: Zwaar uitgevoerd kabelgootsysteem
      • Toepassing: Kabelgoten voor stroom, data, besturingskabels en andere media
      • Ontwerp: Kabelgootsysteem met zeshoekige zijprofielen
      • Materiaal: Staal
      • Oppervlakteafwerking: Voorgegalvaniseerd
      • Standaard breedtes kabelgoten: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
      • Standaard lengtes: 3 m, 4 m en 6 m (voorgegalvaniseerd)
      • Type sporten: Ronde of profielvormige sporten (afhankelijk van laddertype)
      • Installatieconcept: Modulair systeem met standaardverbinding voor snelle montage
      • Montagemogelijkheden: Wandmontage, vloermontage en plafondophanging
      • Accessoires: Bochten, stijgbuizen, verloopstukken, verbindingsstukken en ophangsystemen
      • Belastingsprestaties: Hoge veilige werkbelastingswaarden; versterkt laddertype beschikbaar
      • Normen: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (brandwerendheid E90)
      • Certificeringen: Det Norske Veritas (DNV), UL
    Technische specificatie
    • Unieke ref.WIBE-CLS-PG
    • ProductfamilieCable Ladders
    • ProductgroepPre-Galvanized Solution
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie
    • IFC-classificatieKabeldrager
    • ETIM-codeEC000854
    • ETIM-naamCable ladder/wide span cable ladder
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_11_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingCable ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-nummer23-35 33 19
    • OmniClass-titelElectrical Cable Trays