Publiceer je producten
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Technische specificatie
  • Unieke ref.zurn-F48OSYF
  • ProductfamilieBackflow Preventers
  • ProductgroepDouble Check Assembly
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-09-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)17.75
  • Breedte (inch)7.87
  • Diepte (inch)7.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDuctile Iron
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)42
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 11
  • OmniClass-titelBackflow Preventors