Publiceer je producten
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Specificatie
    • More Information available on the Website.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.woehr_parklift_001
    • ProductfamilieWÖHR PARKLIFT
    • ProductgroepWÖHR PARKLIFT 450
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3200
    • Breedte (mm)2300
    • Diepte (mm)1700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2000
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Parkeren
    • IFC-classificatieBouwelement
    • OmniClass-nummer23-23 21 11
    • OmniClass-titelCar Parking Systems