Publiceer je producten
MIRA 150 round trim
MIRA 150 round trim
    XAL

    MIRA 150 round trim

    4.6 van de 5 sterren4.6(7 reviews)
    Round luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated; installation without tools using snap spring closure; lighting level recessed; completely homogeneously illuminated, satinised or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion
    Technische specificatie
    • Unieke ref.MIRA_150_round_trim
    • ProductfamilieLighting
    • ProductgroepCeiling | Recessed
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)53
    • Breedte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEG000027
    • ETIM-naamLuminaires
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
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
    Soortgelijke producten

    4.9 van de 5 sterren 4.9 (8)
    5.0 van de 5 sterren 5.0 (5)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (23)
    4.1 van de 5 sterren 4.1 (8)