Publiceer je producten
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Technische specificatie
    • Unieke ref.TUBO_60_surface
    • ProductfamilieLighting
    • ProductgroepCeiling | Surface
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-13
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEG000027
    • ETIM-naamLuminaires
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
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
    Soortgelijke producten

    4.0 van de 5 sterren 4.0 (7)
    4.4 van de 5 sterren 4.4 (28)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (18)