Publiceer je producten
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specificatie
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ynx-2_5
  • ProductfamilieFire extinguisher
  • ProductgroepHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)490
  • Breedte (mm)180
  • Diepte (mm)130
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Gefabriceerd inJapan
  • Nettogewicht (kg)4.77
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging

Beschikbaarheid regio

Azië
Japan