Publiceer je producten
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 van de 5 sterren4.5(8 reviews)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specificatie
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technische specificatie
  • Unieke ref.yvpt-s240-14k_1g
  • ProductfamilieFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • ProductgroepForm tank (vertical type)
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1740
  • Breedte (mm)760
  • Diepte (mm)760
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Gefabriceerd inJapan
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Sproeisystemen

Beschikbaarheid regio

Azië