Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Contra Guardian Handrail

Unieke ref.: ContraGuardianHandrail
Fabrikant: Yeoman Shield
Product familie: Contra
Product groep: Contra Guardian Handrail
Diepte (mm): 80
Publicatiedatum: 2019-02-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Primair materiaal: PVC
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United Kingdom
Vervaardigd in : United Kingdom

BIMobject categorie: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC classificatie: Railing
Uniclass 1.4 Code : L5161
Uniclass 1.4 Beschrijving: Wall panelling
Uniclass 2.0 Code : PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Code : Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Beschrijving: Wall protection panels
OmniClass nummer: 23-15 13 19
OmniClass Titel: Wall Panels
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Naam Waarde
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten