Publiceer je producten
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6 van de 5 sterren4.6(83 reviews)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BHM401
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepTable
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)1360
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEik
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)54
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCoffee Tables
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
    • OmniClass-titelResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings