Publiceer je producten
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Gearchiveerd

    CLAIRE Sideboard

    4.8 van de 5 sterren4.8(20 reviews)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.CLA803
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepSideboard
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)880
    • Breedte (mm)2100
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEik
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)135
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 13
    • OmniClass-titelResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings