Publiceer je producten
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
Gearchiveerd

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
Technische specificatie
  • Unieke ref.CLA805
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepStorage Cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1510
  • Breedte (mm)1100
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)100
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 17
  • OmniClass-titelResidential Storage Units
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings