Publiceer je producten
Round Coffee Table
Round Coffee Table
    ZAGAS
    Gearchiveerd

    Round Coffee Table

    Round coffee table with iron frame.
    Table top in smoked eucalyptus, also available in walnut or ceramic.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GEN995
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepTable
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)980
    • Diepte (mm)980
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCoffee Tables
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
    • OmniClass-titelResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings