Unieke ref.: | Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218 |
---|---|
Fabrikant: | Zanussi |
Product familie: | Refrigerator |
Product groep: | Built In Refrigerator |
Publicatiedatum: | 2020-01-31 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Model ID and PNC Codes
ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006
Product url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/refrigerators/ |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/zanussi/product/zanussi_bi_slide-door-refrigerator-1218
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : |
BIMobject categorie: | Keuken - Keukenapparaten |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
Uniclass 1.4 Code : | L8321 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Refrigerators |
NBS Reference Code : | 35-14-72 |
NBS Reference Beschrijving: | Refrigerators |
OmniClass nummer: | 23-21 23 33 13 |
OmniClass Titel: | Residential Refrigerators |
Naam | Waarde |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Depth | 549 mm |
Height | 1218 mm |
Width | 540 mm |
BIMobject®