Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1772

Unieke ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772
Fabrikant: Zanussi
Product familie: Refrigerator
Product groep: Built In Refrigerator
Publicatiedatum: 2020-01-31
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039



Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Keuken - Keukenapparaten
IFC classificatie: Object
Uniclass 1.4 Code : L8321
Uniclass 1.4 Beschrijving: Refrigerators
Uniclass 2.0 Code : PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beschrijving: Refrigerators
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Beschrijving: Refrigerators
NBS Reference Code : 35-14-72
NBS Reference Beschrijving: Refrigerators
OmniClass nummer: 23-21 23 33 13
OmniClass Titel: Residential Refrigerators
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®