Unieke ref.: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Fabrikant: | Zanussi |
Product familie: | Chimney Standard Hood |
Product groep: | Hood |
Publicatiedatum: | 2019-11-11 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
Product url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : |
BIMobject categorie: | Keuken - Keukenapparaten |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
Uniclass 1.4 Code : | L83311 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Code : | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Code : | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Code : | 04-14-28 |
NBS Reference Beschrijving: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Naam | Waarde |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®