Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Zanussi FI Washer Dryer

Unieke ref.: Zanussi_FI_Washer-Dryer
Fabrikant: Zanussi
Product familie: Washer Dryer
Product groep: Fully Integrated Washer Dryer
Publicatiedatum: 2019-06-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal: Plastic
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Keuken - Keukenapparaten
IFC classificatie: Object
Uniclass 2.0 Code : PR-31-47
Uniclass 2.0 Beschrijving: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Beschrijving: Laundry washers and driers
NBS Reference Code : 31-47
NBS Reference Beschrijving: Laundry Washers And Dryers
OmniClass nummer: 23-21 23 51
OmniClass Titel: Residential Laundry Dryers
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Naam Waarde
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

BIMobject®