Publiceer je producten
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 van de 5 sterren4.5(8 reviews)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Specificatie
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Technische specificatie
  • Unieke ref.GER300
  • ProductfamilieHeight access technology
  • Productgroepworking scaffolds and working platforms
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1980
  • Breedte (mm)2000
  • Diepte (mm)740
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)44
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC002146
  • ETIM-naamScaffold
  • Uniclass 2015-codeTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingSystem scaffold
  • OmniClass-nummer23-23 25 00
  • OmniClass-titelScaffolding

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit