Publiceer je producten
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Specificatie
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PASM08-SJ16
    • ProductfamilieHeight access technology
    • Productgroepworking scaffolds and working platforms
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1790
    • Breedte (mm)770
    • Diepte (mm)1370
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelScissor Lift Platforms

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit