Publiceer je producten
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




Specificatie
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Technische specificatie
  • Unieke ref.PASM10-SJ4626
  • ProductfamilieHeight access technology
  • Productgroepworking scaffolds and working platforms
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2150
  • Breedte (mm)1170
  • Diepte (mm)2310
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelScissor Lift Platforms

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit