Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Startpagina
Categorieën
Bouw
Werf constructie
Scissor Lift ZS 115.117A
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Zeppelin Rental GmbH
Volg
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
PASM12-3246
Productfamilie
Height access technology
Productgroep
working scaffolds and working platforms
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-03-13
Editienummer
1
Hoogte (mm)
2400
Breedte (mm)
1170
Diepte (mm)
2440
Links
Links
Product-url
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Secundair materiaal
Staal
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
2812
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Werf constructie
IFC-classificatie
Object
Uniclass 2015-code
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015-beschrijving
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 Code
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Scissor Lift Platforms
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Soortgelijke producten
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Downloaden
Manlift Group
JLG 800AJ
Downloaden
Manlift Group
JLG 600AJ
Downloaden
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Downloaden
Manlift Group
JLG 1200SJP
Downloaden
Manlift Group
JLG 4394RT
Downloaden