Publiceer je producten
Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

low-abrasion tires
Overload sensors
Lowering warning
Self-closing platform swing door

pothole protection
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder

Specificatie
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Technische specificatie
  • Unieke ref.PASM15-SJ4740A
  • ProductfamilieHeight access technology
  • Productgroepworking scaffolds and working platforms
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2480
  • Breedte (mm)1190
  • Diepte (mm)2400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelScissor Lift Platforms

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit