Publiceer je producten
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Specificatie
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.VSV40
  • ProductfamilieBarriers
  • ProductgroepConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)2000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamGate barrier systems
  • UNSPSC-code46161510
  • Uniclass 2015-codeEF_25_55
  • Uniclass 2015-beschrijvingBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTemporary Security Barriers
  • OmniClass-nummer23-11 25 00
  • OmniClass-titelSite Barrier Products

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit