Publiceer je producten
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 van de 5 sterren4.0(9 reviews)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Technische specificatie
  • Unieke ref.BZ20
  • ProductfamilieBarriers
  • ProductgroepConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)3454
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)21.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamMetal fencing
  • UNSPSC-code30152001
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTemporary Fencing