Publiceer je producten
Pedestrian Protective Corridor

Pedestrian Protective Corridor

  • individual pedestrian guidance through a wide variety of system components
  • variable widths available
  • accessories: splashback, rear wall, roof (selectable), frame parts
Specificatie
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



Technische specificatie
  • Unieke ref.SG10
  • ProductfamilieBarriers
  • ProductgroepConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2420
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)1320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeSL_90_10_16
  • Uniclass 2015-beschrijvingCovered walkways and internal bridges
  • OmniClass-nummer23-39 13 13
  • OmniClass-titelBridges