Publiceer je producten
Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

  • Delivery height: 100m.
  • Smooth start and stop and exact positioning on the floor.
  • Load display in kg and monitoring of load distribution.
  • Four different platform versions available.
  • In addition there is the following platform variant:

Variant 1: Platform A 2,15 m x2,90 m x2,10 m (3700Kg)

Variant 2: Platform B 3,1 m x 2,9 m x 2,10 m (3400 kg)

Variant 3: Platform C 4,05 m x 2,9 m x 2,10 m (3200 kg) 



Specificatie
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








Technische specificatie
  • Unieke ref.SL-GEDA3700ZZP
  • ProductfamilieConveyor technology
  • Productgroepconstruction elevators, forklifts
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2100
  • Breedte (mm)2900
  • Diepte (mm)1650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeTE_30_30_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingConstruction lifts