Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Bathroom fixture DROPPEN

Unieke ref.: 4120-1-85
Fabrikant: ZERO
Product familie:
Product groep: Elevation
Breedte (mm): 200
Hoogte (mm): 90
Diepte (mm): 250
Publicatiedatum: 2012-01-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Class I IP23 230V 50Hz
Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent.
Mounting: On wall.
Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory.
Design: Thomas Sandell.


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Verlichting - Muurmontage
IFC classificatie: Light Fixture
UNSPSC naam: Lamps and lightbulbs
UNSPSC code: 391016

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten