Publiceer je producten
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.City_Pendant
    • ProductfamilieCity
    • ProductgroepPendant
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)342
    • Breedte (mm)555
    • Diepte (mm)555
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika