Publiceer je producten
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specificatie
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Umbrella_pendant_fixture
    • ProductfamilieUmbrella
    • ProductgroepPendant
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-11-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)165
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika