Publiceer je producten
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Specificatie
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Technische specificatie
  • Unieke ref.Allright_ceiling_small
  • ProductfamilieAllright
  • ProductgroepCeiling fixtures
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)111
  • Breedte (mm)180
  • Diepte (mm)111
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAcryl
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika