Publiceer je producten
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Specificatie
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Technische specificatie
  • Unieke ref.Allright_coastline
  • ProductfamilieAllright
  • ProductgroepOutdoor
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)66
  • Breedte (mm)268
  • Diepte (mm)125
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalAcryl
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika