Publiceer je producten
Bob Bow - Pendant fixture
Bob Bow - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Bow - Pendant fixture

    4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)

    Finish
    Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005. Diffusor in matt acrylic.
    Other colours on request.
    LED info
    System power: 30W. Luminaire Luminous Flux: 2514LM.
    CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 >50.000h.
    Dimmable 230V.
    Installation
    In ceiling, 2,5 m cable and wire.
    Connection
    DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2.
    Design
    Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2020.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bobbow
    • ProductfamilieBob
    • ProductgroepPendants
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-05-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)585
    • Breedte (mm)2337
    • Diepte (mm)372
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika